Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 12.1 W, D89 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Sivá, IP20/54

RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR

Popis produktu

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonát, Sivá, Zapustené, Stmievanie Dali, externé, pripravené na Interact System, 1600 lm, 12.1 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Číra, Sklo, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 910505104569
Úplný objednávkový kód: 872016959065600

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104569 sk_SK pdf 407.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104569_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104569_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR IES
Súbor Revit
RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR 910505104569 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR LDT