Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2180 lm, 3000 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Čierna, IP20
RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK
Popis produktu
Recessed accent, D89 mm, Polykarbonát, Čierna, Zapustené, Napájacia jednotka, externá, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov