Slovensko - Slovenčina

Philips GreenSpace Evo Mini Adjustable, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D89 mm, 1850 lm, 4000 K, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, Čierna, IP20

RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK

Popis produktu

Recessed accent, D89 mm, Polykarbonát, Čierna, Zapustené, Napájacia jednotka, externá, 1850 lm, 12 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Vysokoúčinný reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 910505102998
Úplný objednávkový kód: 872016958995700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102998 sk_SK pdf 232.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102998_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102998_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK IES
Súbor Revit
RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK 910505102998 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/840 PSU-E HMB BK LDT