Signify Luma gen2 Solar

Luma gen2 Solar – osvetlenie ulíc s využitím solárnej energie

Nové

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Splňte ľahko a rýchlo svoje ciele v oblasti udržateľnosti. Vaše najobľúbenejšie svietidlo Luma gen2 sme vylepšili tak, aby využívalo solárnu energiu. Konštrukcia bez rebrovania, architektúra pripravená na budúcnosť, nenáročná údržba a najlepší svetelný tok v danej triede, to je len niekoľko dôvodov, prečo sme na svietidlá Luma gen2 Solar takí hrdí. Poďme sa bližšie pozrieť na všetky charakteristiky, na ktorých sme pracovali, aby sme splnili vaše potreby v oblasti osvetlenia.

Výhody

  • Kompatibilný so širokou škálou podsystémov Solar, vrátane batérie, fotovoltického panela a regulátora nabíjania, s možnosťou napájania OFF-Grid a HY-Brid

  • Osvetľovacie riešenia, ktoré si s pomocou platformy LEDGINE O môžete presne prispôsobiť vlastným potrebám.

Vlastnosti

  • Špeciálne podsystémy Solar, ako regulátor nabíjania, batéria, fotovoltický panel a prepojovacie káble s konektormi IP67, umožňujú rýchlejšiu a bezpečnejšiu montáž a údržbu.

  • Nová káblová priechodka na zjednodušenie montáže

Použitie

  • Cesty a ulice
  • Obytné štvrte

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Luma gen2 Solar sk_SK pdf 257.1 kB
Pokyny na montáž
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 2.3 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Luma gen2 Solar
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Luma gen2 Solar
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Luma-gen2-Solar-VGP703-Ref-910925868310 pdf 1.3 MB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Luma-gen2-Solar-VGP704-Ref-910925868313 pdf 1.9 MB