Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda III, IP66

VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S

Nové

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Bočný vstup pre priemer 42 až 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda III, Jednotka zapojenia, 2-pólová

Objednávkový kód: 62375000
Úplný objednávkový kód: 871951462375000

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Vrátane napájača
Nie
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868311 sk_SK pdf 177.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868311_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868311_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S ULD 144.5 kB
Relux
ROLF File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S ROLF 173.5 kB
LDT
LDT File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S LDT 38.3 kB