Slovensko - Slovenčina

Signify Clearflood gen2, 530 W, 76900 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU

Popis produktu

Hliník, Hliník, Napájacia jednotka, 76900 lm, 530 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, 6/8 kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 912300060566
Úplný objednávkový kód: 872016979627000

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED930 [LED module 93000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
3 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU txt 10.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060566 sk_SK pdf 165.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060566_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060566_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB