Slovensko - Slovenčina

Philips Svetlomety Ledinaire All-in, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Zapnutie/vypnutie riadené snímačom, Symetrická, MDU1, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU

Popis produktu

Hliníkový odliatok, Sivá, Dopravná sivá B (RAL 7043), Jedna vrstva prášku, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/vypnuté), Vrátane fotočlánku, All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symetrická, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 1,5 kV v diferenciálnom režime a 1,5 kV v bežnom režime, 1,0 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 73616099
Úplný objednávkový kód: 872016973616099

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED system in flux
Servisná značka
Nie
Hodnotový rebríček
Hodnota
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401892386 sk_SK pdf 545.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in with sensor pdf 6.6 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401892386_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401892386_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU ldt 4.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD PHILIPS BVP167 LED24 830 40 65PSU 20W SWB MDU 911401892386 pdf 661.0 kB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W MDU pdf 1.0 MB