Slovensko - Slovenčina

Philips UniDot G2

Bodové svetelné zdroje, ktoré rozžiaria kreativitu

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

UniDot G2 je priame povrchové exteriérové kompaktné architektonické LED bodové svietidlo vhodné na fasády a vonkajšie osvetlenie. Vďaka odolnému mechanickému dizajnu a jedinečným optickým krytom je svietidlo UniDot G2 ideálne na fasády budov, mosty, divadlá, zábavné parky alebo rekreačné strediská. K dispozícii v bielych monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľnú bielu. Výber z troch voliteľných optických krytov a riadiace rozhranie DMX dávajú architektom a dizajnérom voľné ruky pri tvorbe nekonečného radu konceptov a návrhov.

Výhody

  • Verzie s LED s vysokým a nízkym príkonom pre všetky potreby používateľov.

  • Tri rôzne optické kryty vhodné na všetky druhy priameho použitia.

Vlastnosti

  • Tri veľkosti s LED s vysokým a nízkym príkonom.

  • Štandardne RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K.

Použitie

  • Mosty, pamiatky, fasády
  • Krajina
  • Parky a námestia

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet UniDot G2 sk_SK pdf 615.3 kB
Pokyny na montáž
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-UniDot G2
Viaceré položky - Visuals