Slovensko - Slovenčina

Philips UniBar

Priame lineárne svietidlo na kreatívne architektonické osvetlenie a osvetlenie mediálnych fasád

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

UniBar je tenké, povrchové, lineárne a exteriérové priame LED svietidlo, ktoré je určené na osvetlenie fasád a vonkajšej architektúry. Odolné mechanické a vysoko výkonné optické vyhotovenie je ideálne na osvetlenie fasád budov, médií, mostov, nadjazdov a všade tam, kde je potrebné priame tenké lineárne osvetľovacie riešenie. Rozptylné šošovky na priame osvetlenie, priebežné prekáblovanie na koncové pripojenie a voliteľné riadiace rozhranie DMX, pri ktorom je k dispozícii až 10 pixelov (10IDs), dávajú architektom a dizajnérom voľné ruky pri tvorbe nekonečného radu konceptov a návrhov. K dispozícii v bielych monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľnej bielej farbe.

Výhody

  • LED diódy s nízkym výkonom prinášajú jemné a mäkké vyžarovanie svetla

  • Až 10 pixelov (10 ID) na jednoduché a flexibilné ovládanie

Vlastnosti

  • Štandardne: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K

  • Voliteľne 5 000 K, monochromatické farby a s nastaviteľnou bielou farbou svetla

Použitie

  • Mosty, pamiatky, fasády
  • Parky a námestia
  • Krajina

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet UniBar sk_SK pdf 632.0 kB
Pokyny na montáž
UniBar pdf 45.7 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-UniBar
Viaceré položky - Visuals