Slovensko - Slovenčina

Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex. osvetlenie výklenkov so živými farbami

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

UNILinear Flex sú skutočne a vynikajúco vodotesné a protiprachové pásiky LED s profesionálnym dizajnom, ktorý zaručuje osvetľovací výkon. Vďaka výplni z polyuretánu s ochranou proti UV žiareniu a spracovaniu pomocou zavlažovacích metód tesniaceho lepidla zabezpečuje nielen vysokú kvalitu konzistencie farieb osvetlenia, ale aj ochranu výrobkov pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Môže sa použiť na dekoratívne osvetlenie a osvetlenie vodiacich prvkov vo vonkajšom prostredí, pretože vyšší CRI (80) poskytuje dobrý výkon osvetlenia pri zobrazovaní farieb.

Výhody

  • Vodeodolná a živá farba svetla

  • Nižšie náklady na údržbu a menšie obavy z preniknutia vody

Vlastnosti

  • Utesnené anti-UV polyuretánom bez posunu farieb a anti-UV starnutia

  • Viacero možností svetelného toku od 400 lm do 1200 lm/m

Použitie

  • Dekoratívne osvetlenie
  • Smerové osvetlenie
  • Osvetlenie výklenkov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet UNILinear Flex sk_SK pdf 282.5 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-UNILinear Flex
Viaceré položky - Visuals