Philips UniFlood M G2
UniFlood M gen2: Vysokovýkonný svetlomet so skutočnou modularitou
Produkty
| Produkt | Porovnať | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 11 750 | - | >80 | 240 | |||
76 | 22 765 | 2700 | >80 | 300 | |||
79 | 23 745 | 3000 | >80 | 300 | |||
88 | 26 490 | 4000 | >80 | 300 | |||
72 | 21 690 | 2700 | >80 | 300 | |||
75 | 22 625 | 3000 | >80 | 300 | |||
84 | 25 240 | 4000 | >80 | 300 | |||
45 | 13 410 | - | >80 | 300 |
Informácie o radoch produktov
Popis
Philips UniFlood M gen2 je cenovo výhodný LED svetlomet na architektonické osvetlenie navrhnutý na použitie v exteriéri. Je určený na osvetlenie fasád budov, krajiny a vonkajších priestorov svetlometmi. Odolná modulárna pravouhlá konštrukcia je vybavená optikou s vysokou účinnosťou, vďaka čomu je tento svetlomet ideálny na osvetlenie všetkých objektov, od fasád viacpodlažných budov a mostov až po pamiatky a pamätihodnosti. Tento LED svetlomet je k dispozícii s bielym, jednofarebným, RGB, RGBW alebo nastaviteľným bielym svetlom. Dodáva sa so šiestimi rôznymi šošovkami rozptyľujúcimi svetlo – od úzkej bodovej po širokouhlú – a môže byť vybavený rozhraním DMX512/RDM. Ide o skutočne modulárny svetlomet, ktorý poskytuje architektom a dizajnérom slobodu pri neobmedzenom využívaní celého radu koncepcií a návrhov.
Výhody
Veľká flexibilita dizajnu s hlavicami s individuálne nastaviteľným sklonom a s ovládacími prvkami
Šesť rôznych šošoviek rozptyľujúcich svetlo (od úzkej bodovej po širokouhlú) na vytvorenie toho správneho efektu osvetlenia
Vlastnosti
Štandardne: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K
Voliteľne 5 000 K, monochromatické farby a s nastaviteľnou bielou farbou svetla
Použitie
Výstraha a bezpečnosť
Len na exteriérové použitie.