Slovensko - Slovenčina

Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Vysokovýkonný svetlomet so skutočnou modularitou

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Philips UniFlood M gen2 je cenovo výhodný LED svetlomet na architektonické osvetlenie navrhnutý na použitie v exteriéri. Je určený na osvetlenie fasád budov, krajiny a vonkajších priestorov svetlometmi. Odolná modulárna pravouhlá konštrukcia je vybavená optikou s vysokou účinnosťou, vďaka čomu je tento svetlomet ideálny na osvetlenie všetkých objektov, od fasád viacpodlažných budov a mostov až po pamiatky a pamätihodnosti. Tento LED svetlomet je k dispozícii s bielym, jednofarebným, RGB, RGBW alebo nastaviteľným bielym svetlom. Dodáva sa so šiestimi rôznymi šošovkami rozptyľujúcimi svetlo – od úzkej bodovej po širokouhlú – a môže byť vybavený rozhraním DMX512/RDM. Ide o skutočne modulárny svetlomet, ktorý poskytuje architektom a dizajnérom slobodu pri neobmedzenom využívaní celého radu koncepcií a návrhov.

Výhody

  • Veľká flexibilita dizajnu s hlavicami s individuálne nastaviteľným sklonom a s ovládacími prvkami

  • Šesť rôznych šošoviek rozptyľujúcich svetlo (od úzkej bodovej po širokouhlú) na vytvorenie toho správneho efektu osvetlenia

Vlastnosti

  • Štandardne: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K

  • Voliteľne 5 000 K, monochromatické farby a s nastaviteľnou bielou farbou svetla

Použitie

  • Mosty, pamiatky, fasády
  • Parky a námestia
  • Krajina

Výstraha a bezpečnosť

  • Len na exteriérové použitie.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 sk_SK pdf 2.0 MB
Pokyny na montáž
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-UniFlood M G2
Viaceré položky - Visuals