Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 18.6 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6
BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 2700 lm, 18.6 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Interný konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov