Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300060117
Úplný objednávkový kód: 871951424067400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED20 [LED Module 2000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060117 sk_SK pdf 341.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060117_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060117_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG LDT