Popis produktu
Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Povrch s ochranou pred morskou soľou, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 7520 lm, 56 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra široké vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor