Slovensko - Slovenčina

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 35 W, 3652 lm, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3652 lm, 35 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 88752000
Úplný objednávkový kód: 871869988752000

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED44 [LED module 4400 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A txt 6.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024503 sk_SK pdf 145.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024503_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024503_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED44-4S/830 II DM10 48/60A LDT