Slovensko - Slovenčina

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Úzke vyžarovanie 10, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 76 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Úzke vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 49761300
Úplný objednávkový kód: 871869949761300

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED120 [LED module 12000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 txt 8.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024202 sk_SK pdf 263.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024202_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
TownTune ASY BDP265 60 3D05 m3d 48.5 kB
CAD výkresy
TownTune ASY BDP265 60 3D04 dxf 385.7 kB
CAD výkresy
TownTune ASY BDP265 60 3D03 dwg 357.3 kB
CAD výkresy
TownTune ASY BDP265 60 3D09 r3d 141.8 kB
CAD výkresy
TownTune ASY BDP265 60 3D07 max 1.0 MB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76 LDT