Slovensko - Slovenčina

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 49757600
Úplný objednávkový kód: 871869949757600

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED40 [LED module 4000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A txt 6.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024197 sk_SK pdf 145.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024197_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024197_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
TownTune ASY BDP265 76 3D04 dxf 407.2 kB
CAD výkresy
TownTune ASY BDP265 76 3D09 r3d 146.7 kB
CAD výkresy
TownTune ASY BDP265 76 3D07 max 1.1 MB
CAD výkresy
TownTune ASY BDP265 76 3D03 dwg 376.7 kB
CAD výkresy
TownTune ASY BDP265 76 3D05 m3d 70.5 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A LDT