Signify TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Úzke vyžarovanie 10, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Úzke vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024210
Úplný objednávkový kód: 871869949769900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED12 [LED Module 1200 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P txt 6.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024210 sk_SK pdf 235.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024210_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024210_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD výkresy
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD výkresy
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
CAD výkresy
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
CAD výkresy
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB

Softvérové doplnky

Súbor Revit
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB