Popis produktu
Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor