Slovensko - Slovenčina

Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 10, Interact Ready, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 49770500
Úplný objednávkový kód: 871869949770500

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED69 [LED module 6900 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB txt 7.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024211 sk_SK pdf 239.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024211_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024211_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
CAD výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB

Softvérové doplnky

Súbor Revit
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D zip 835.6 kB