Slovensko - Slovenčina

Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Symetrické vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 49766800
Úplný objednávkový kód: 871869949766800

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED50 [LED module 5000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 7.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024207 sk_SK pdf 125.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024207_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
CAD výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD výkresy
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB

Softvérové doplnky

Súbor Revit
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB