Signify TownTune Asymmetric DTD, Urban road & street light, 55 W, 5880 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyžarovanie 10, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 76 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024205
Úplný objednávkový kód: 871869949764400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED74 [LED module 7400 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A txt 7.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024205 sk_SK pdf 238.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 2.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024205_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024205_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D03 dwg 358.9 kB
CAD výkresy
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D09 r3d 205.3 kB
CAD výkresy
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D07 max 1.1 MB
CAD výkresy
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D04 dxf 387.2 kB

Softvérové doplnky

Súbor Revit
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D zip 575.0 kB