Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Povrch s ochranou pred morskou soľou, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka, regulačná, 3320 lm, 27.5 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová