Slovensko - Slovenčina

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 54 W, 3584 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyžarovanie, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Strieborná, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka, regulačná, so stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon, 3584 lm, 54 W, 72 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 91071800
Úplný objednávkový kód: 871829191071800

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED70 [LED module 7000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P txt 5.8 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910500991132 sk_SK pdf 110.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownGuide pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910500991132_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910500991132_EU
Viaceré položky - Visuals