Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Strieborná, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka, regulačná, so stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon, 2714 lm, 40 W, 73 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová