Slovensko - Slovenčina

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2576 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyžarovanie, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Strieborná, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka, regulačná, so stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon, 2576 lm, 40 W, 70 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 91054100
Úplný objednávkový kód: 871829191054100

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED50 [LED module 5000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P txt 6.4 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910500991115 sk_SK pdf 105.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownGuide pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910500991115_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910500991115_EU
Viaceré položky - Visuals