Slovensko - Slovenčina

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 3160 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Strieborná, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer, Stmievanie LumiStep – 6 hodín, 3160 lm, 32.5 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 91032900
Úplný objednávkový kód: 871829191032900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED40 [LED module 4000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P txt 5.6 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910500991092 sk_SK pdf 139.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownGuide pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910500991092_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910500991092_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
3D-r3d r3d 135.8 kB
CAD výkresy
3D-max max 972.0 kB
CAD výkresy
3D-m3d m3d 16.0 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P IES
Dialux
ULD File - BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP102 LED40/830 II DW PCC SI LS-6 62P LDT