Signify Copenhagen City LED gen2 malé

Copenhagen City LED Gen2: pohodlné svetlo pripravené na budúcnosť pre vaše mesto

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Pôvodné svietidlo Copenhagen bolo navrhnuté v spolupráci s Úradom pre mestskú architektúru v Kodani v 60. rokoch s cieľom zvýšiť estetickú príťažlivosť mesta prostredníctvom osvetlenia. Tento nadčasový dizajn svietidla sa dodáva v dvoch typoch: Copenhagen City LED Gen2 je pre mestské a obytné oblasti, kde je dôležitý svetelný komfort; Copenhagen LED Gen2 poskytuje vysoký výkon pre aplikácie osvetlenia ciest. Druhá generácia osvetlenia Copenhagen City LED ponúka veľmi pohodlné vyžarovanie svetla s minimálnym oslnením, ktoré umožňuje okrúhly systém LED, ktorý kopíruje tvar svietidla. Možnosť opálového baldachýnu poskytuje ešte viac spôsobov, ako zvýšiť vplyv osvetlenia. Je tiež ideálny pre branding mesta, pretože sa dá použiť na vytvorenie statického aj dynamického osvetlenia s akoukoľvek farbou svetla. Svietidlo je dodávané s rôznymi závesmi a optikou, ktoré ponúkajú maximálnu voľnosť pri navrhovaní osvetlenia v centre mesta a obytných oblastiach. K dispozícii sú aj rôzne špeciálne držiaky, ktoré vám umožnia vytvoriť konzistentný dizajn osvetlenia vo viacerých aplikáciách. Je tiež k dispozícii s jednou alebo dvoma zásuvkami Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR), vďaka čomu je svietidlo pripravené na budúcnosť. To znamená, že Copenhagen City LED Gen2 je pripravené na spárovanie s pokročilými softvérovými aplikáciami pre riadenie a osvetlenie, ako je Interact, alebo so senzormi, ako je Outdoor Sensor Bundle (OSB). A pretože horná zásuvka SR je integrovaná do krytu, nemá to žiadny vplyv na krásny, čistý dizajn svietidla. Okrem toho je každé svietidlo Copenhagen City LED Gen2 BRS761, BRS762 a BRS763 jedinečne identifikovateľné vďaka aplikácii Signify Service tag. Jednoduchým naskenovaním QR kódu umiestneného vo dverách stožiara alebo priamo na svietidle máte okamžitý prístup ku konfigurácii svietidla. Vďaka tomu je údržba a programovanie rýchlejšia a jednoduchšia a umožňuje vám vytvárať digitálnu knižnicu svietidiel a náhradných dielov.

Výhody

  • Jedinečný estetický dizajn s dokonalou integráciou LED a vynikajúcou povrchovou úpravou

  • Veľmi pohodlné osvetlenie so zdvihnutým systémom LED, okrúhlym tvarom a voliteľným saténovým difúzorom

Vlastnosti

  • 3 veľkosti, aby vyhovovali všetkým montážnym výškam (malá, veľká a mega) a možnostiam: vrchol stĺpa, reťaz, zavesené alebo centrálne upevnenie

  • Veľká ponuka teplôt chromatickosti a podania farieb pre rôzne prostredia: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K

Použitie

  • Hlavné cesty v meste (mega a veľké verzie)
  • Centrum mesta, ulice centra mesta (veľké)
  • Obytné ulice, parkoviská, miesta pre chodcov a parky (malé)

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Copenhagen City LED gen2 malé sk_SK pdf 295.6 kB
Pokyny na montáž
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Copenhagen City LED gen2 malé
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Copenhagen City LED gen2 malé
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental Product Declaration of Copenhagen City LED gen2 small pdf 1.1 MB