Signify Copenhagen City LED gen2 malé, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis so širokým vyžarovaním, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10

Popis produktu

Urban road & street light, Polyetylén, Biela, Bočný vstup pre priemer 48 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 12, 3804 lm, 31.5 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis so širokým vyžarovaním, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, 10 m kábel bez zástrčky

Objednávkový kód: 919008634898
Úplný objednávkový kód: 871951413043200

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED40 [LED module 4000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 txt 7.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 919008634898 sk_SK pdf 117.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of Copenhagen (City) LED gen2 small pdf 8.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-919008634898_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-919008634898_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 IES
Dialux
ULD File - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 ULD
Relux
ROLF File - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 ROLFZ
LDT
LDT File - BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10 LDT