Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 58 W, 7600 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG10-10

BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka, regulačná, so stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon, 7600 lm, 58 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, 0,2 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 912300024684
Úplný objednávkový kód: 871951420192700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED100 [LED module 10000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO txt 6.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024684 sk_SK pdf 112.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024684_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024684_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO IES 61.7 kB
Dialux
ULD File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO ULD 141.5 kB
Relux
ROLF File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO ROLF 166.5 kB
LDT
LDT File - BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO LDT 44.7 kB