Slovensko - Slovenčina

Philips TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024203
Úplný objednávkový kód: 871869949762000

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED109 [LED module 10900 lm]
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
Family

Product