Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 13.8 W, 1660 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 12, Interact Ready, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 76 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1660 lm, 13.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie 12, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060140
Úplný objednávkový kód: 871951424219700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED20 [LED Module 2000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P txt 6.1 kB
Pokyny na demontáž
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060140 sk_SK pdf 253.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060140_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060140_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P LDT