Signify Iridium gen4, Road & street light, 26.5 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED45-4S/740 II GF DM11 GR CO CLO

Popis produktu

Road & street light, Hliník, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 až 76 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 3784 lm, 26.5 W, 143 lm/W, 4000 K, 80, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, 10 m kábel bez zástrčky, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 10570600
Úplný objednávkový kód: 871951410570600

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
EBD [Elektronický, regulovaný, DALI]
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867311 sk_SK pdf 176.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867311_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867311_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP501 LED45-4S/740 II GF DM11 GR CO CLO IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED45-4S/740 II GF DM11 GR CO CLO ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED45-4S/740 II GF DM11 GR CO CLO ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED45-4S/740 II GF DM11 GR CO CLO LDT