Signify Iridium gen4, Road & street light, 13.2 W, 1780 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Stredné vyžarovanie 11, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z

Popis produktu

Road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, 1780 lm, 13.2 W, 135 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 910925866555
Úplný objednávkový kód: 871951405987000

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED20-4S [LED module, system flux 2000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866555 sk_SK pdf 292.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866555_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866555_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
CAD výkresy
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED20-4S/740 DM11 FG GF SRTB S05Z LDT