Philips DigiStreet, Road & street light, 114 W, 15300 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 76 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 15300 lm, 114 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925866229
Úplný objednávkový kód: 871869637833500

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED170 [LED module 17000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925866229 sk_SK pdf 296.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
BGP760 pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925866229_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925866229_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76 LDT