Philips DigiStreet, Road & street light, 26 W, 3827 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG10-10

BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 32 až 48 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 27, 3827 lm, 26 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 910925864084
Úplný objednávkový kód: 871869638204200

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED44 [LED module 4400 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925864084 sk_SK pdf 294.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925864084_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925864084_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S LDT