Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED44 | LED module 4400 lm, 740 neutrálna biela, Bezpečnostná trieda I, Široké vyžarovanie 50, Tmavosivá, Príruba pre priemer 32 až 48 mm
BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48
Popis produktu
Road & street light, Hliníkový odliatok, Tmavosivá, Príruba pre priemer 32 až 48 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3784 lm, 26 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Skrutkový konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED44 [LED module 4400 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Predradník
- EB [Elektronický]
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov