Slovensko - Slovenčina

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 30 W, 4312 lm, 3000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Svetlosivá (RAL7035), Jedna vrstva prášku, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 4312 lm, 30 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 2 zástrčné konektory, 2-pólové

Objednávkový kód: 910925869104
Úplný objednávkový kód: 871951476901400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED51 [LED module 5100 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP020 LED51/730 II DM CLO-DDF2 txt 5.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925869104 sk_SK pdf 239.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925869104_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925869104_EU
Viaceré položky - Visuals