Slovensko - Slovenčina

Philips AluRoad gen2, Road & street light, 81 W, 11475 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Široké vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Svetlosivá (RAL7035), Jedna vrstva prášku, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 2, 11475 lm, 81 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 2-pólový

Objednávkový kód: 910925869095
Úplný objednávkový kód: 871951476893200

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED147 [LED module 14700 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP025 LED147/740 II DW CLO-DDF2 txt 5.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925869095 sk_SK pdf 247.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925869095_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925869095_EU
Viaceré položky - Visuals