Philips HF-Regulator II pre TL-D žiarivky

HF-Regulator II pre zdroje TL-D – stmievanie: ďalší krok k úspore energie

Produkty

HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
913700609266
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
913700609366
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
913700609466
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
913700609566

Informácie o radoch produktov

Popis

Vysokofrekvenčný elektronický predradník na stmievanie používajúci analógový protokol (1 – 10 V) pre svetelné zdroje TL-D

Výhody

  • Svetelný zdroj umožňuje stmievanie v rozsahu 1 až 100 % prostredníctvom analógového ovládania (v súlade s priemyselnou normou 1 – 10 V)

  • V súlade s európskymi a ázijskými normami a hodí sa do systémov núdzového osvetlenia

Vlastnosti

  • Naprogramované spustenie: zapaľovanie bez blikania < 0,5 sekundy, prevádzka bez použitia žliabkov a žiadne stroboskopické efekty. Predhriatie elektród žiarivky umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez skrátenia ich životnosti.

  • Inteligentné napájanie zaručuje stabilné osvetlenie, ktoré nie je ovplyvnené výkyvmi v sieti.

Použitie

  • Interiérové, všeobecné a pracovné osvetlenie v kombinácii so systémami riadenia osvetlenia (ovládanie používateľom, prepojenie s denným svetlom alebo snímač pohybu)

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet HF-Regulator II pre TL-D žiarivky sk_SK pdf 243.5 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-HF-Regulator II pre TL-D žiarivky
Viaceré položky - Visuals