Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913700609566
Úplný objednávkový kód: 871150091019630

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Zemný zvodový prúd (max.)
0,5 mA
Šírka nárazového prúdu
0,40 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
45 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
12

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700609566 sk_SK pdf 199.5 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700609566_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700609566_EU
Viaceré položky - Visuals