Philips HF-Performer III prePL-T/C komp.žiarivky

Energeticky účinné riešenie

Produkty

HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V
913700648666

Informácie o radoch produktov

Popis

HF-Performer III PL-T/C je energeticky nenáročný, úzky a vysokofrekvenčný elektronický predradník pre žiarivky PL-T a PL-C. Je ideálny na použitie v prostredí, kde sa vyžaduje vysoká energetická účinnosť. Rad HF-Performer III má robustný dizajn, spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Výhody

  • Robustný dizajn, ktorý spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu v kombinácii s dobrou energetickou účinnosťou

  • Automatický opätovný štart (po poklese napätia alebo výmene svetelného zdroja) zaručuje jednoduché ovládanie a bezproblémovú výmenu zdrojov.

Vlastnosti

  • Životnosť 50 000 hodín pri maximálnej teplote skrinky v kombinácii s viac než 60 000 cyklami zapnutia a vypnutia jedného svetelného zdroja

  • Naprogramovaný štart predhriateho zdroja bez blikania (< 2,0 s), čo umožňuje zapínať a vypínať svetelné zdroje bez zníženia ich životnosti

Použitie

  • Ideálny na interiérové osvetlenie obchodov, pri ktorom sa vyžaduje zníženie výkonu na štvorcový meter alebo prevádzkových nákladov
  • Používa sa s riadiacimi systémami so snímačmi pohybu, napríklad Philips OccuPlus
  • Najmä na interiérové použitie, napríklad pre reflektory, stropné a vstavané svietidlá, ktoré sa používajú predovšetkým v maloobchodných predajniach, kancelárskych budovách, obchodných domoch, hoteloch a obchodoch s tovarom dennej potreby
  • Priemyselné priestory s dlhým prevádzkovým časom

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet HF-Performer III prePL-T/C komp.žiarivky sk_SK pdf 273.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-HF-Performer III prePL-T/C komp.žiarivky
Viaceré položky - Visuals