Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Popis produktu

Philips HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V

Objednávkový kód: 913700648666
Úplný objednávkový kód: 872790083417800

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu
0,250 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
18 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
28

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700648666 sk_SK pdf 227.6 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 114.0 kB
Hárok s ďalšími údajmi
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V pdf 17.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913700648666_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913700648666_EU
Viaceré položky - Visuals