Philips HF-Performer III pre TL5 žiarivky
Energeticky účinné a trvácne riešenie
Produkty
Informácie o radoch produktov
Popis
Predradník HF-Performer III TL5 ponúka maximálnu všestrannosť a spĺňa všetky komerčné požiadavky na daný typ predradníkov. Ponúka ďalšie výhody vďaka technológii obmedzujúcej vlnenie svetla zo žiarivky, pričom je kompatibilný aj pre prevádzku energeticky úsporných TL5 ECO žiariviek. Tieto predradníky sú súčasťou celkovej vysoko-účinnej sústavy osvetlenia, ktorá umožní vám alebo vašim zákazníkom získať medzinárodný alebo lokálny stupeň energetickej certifikácie. HF-Performer III TL5 je ideálnym riešením pre široký rad nových aplikácií alebo retrofitov v komerčnom sektore, vrátane stropného alebo kancelárskeho osvetlenia, garážových parkovísk, skladov, vlhkých a ďalších aplikácií.
Výhody
Výnimočná energetická účinnosť s technológiou obmedzujúcej vlnenie svetla zo svietidla pri nižších teplotách
Maximálna spoľahlivosť v systémovej prevádzke
Vlastnosti
Najvyšší index A2 BAT energetickej účinnosti podľa CELMA
V súlade s požiadavkami noriem nesie znak CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CC