Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Popis produktu

Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Objednávkový kód: 913713033966
Úplný objednávkový kód: 871829172125300

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu
0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
24 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
28

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713033966 sk_SK pdf 448.0 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 264.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713033966_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713033966_EU
Viaceré položky - Visuals