Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913713034266
Úplný objednávkový kód: 872790095228500

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu
0,30 ms
Účinnosť (zlomok)
0.99
Špička nárazového prúdu (max.)
24 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
20

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713034266 sk_SK pdf 448.0 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713034266_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713034266_EU
Viaceré položky - Visuals