Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Popis produktu

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Objednávkový kód: 913713034366
Úplný objednávkový kód: 872790095230800

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu
0,38 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
35 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
8

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713034366 sk_SK pdf 447.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713034366_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713034366_EU
Viaceré položky - Visuals