Slovensko - Slovenčina

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Popis produktu

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Objednávkový kód: 913713028366
Úplný objednávkový kód: 872790086351200

Špecifikácie

  • Vstupné napätie
    220 až 240 V
  • Sieťová frekvencia
    50 to 60 Hz
  • Vstupná frekvencia
    50 až 60 Hz
  • Šírka nárazového prúdu
    0,35 ms
  • Špička nárazového prúdu (max.)
    31 A
  • Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
    12

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet pdf 322.9 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713028366_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713028366_EU
Viaceré položky - Visuals