Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Popis produktu

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Objednávkový kód: 913713028266
Úplný objednávkový kód: 872790086348200

Špecifikácie

Vstupné napätie
220 až 240 V
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu
0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)
24 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)
28

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 913713028266 sk_SK pdf 437.9 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-913713028266_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-913713028266_EU
Viaceré položky - Visuals